SET SL 300-6000

Número de item: 101147202

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Tipo reforçado
  • 2 contatos
  • Pode ser montado em já existentes máquinas de espalhar colas, prensas, etc.
  • Vários comprimentos disponíveis

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SET SL 300-6000

Número de artigo (Número de encomenda)

101147202

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: O interruptor de posição com função de segurança não está incluído no fornecimento. Estão disponíveis as seguintes variantes: 1 Contato NA / 1 Contato NF T3K 335-11Z-U90 - Invólucro metálico T3K 336-11Z-U90 - Invólucro de plástico

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do bloqueio

Plástico, termoplástico

Material da barra de perfis

Alumínio

Material da placa lateral

Alumínio

Peso bruto

731 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

100 mm

Altura

260 mm

Comprimento (L1)

6.000 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-20 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+70 °C

Dados elétricos

Elemento de comutação

Veja a descrição da chave

Princípio de comutação

Veja a descrição da chave

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Perfil dos tampões

Bloqueio

Escopo do fornecimento do material Mintage

Perfil do suporte

Placas laterais

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 09:09