SHG
- Invólucro metálico
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Longa durabilidade
Descrição do tipo de produtos: SHG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Cabeçote posicionado para a frente |
02 | Cabeça posicionada à esquerda |
03 | Cabeça posicionada À direita |
04 | Cabeça posicionada para trás |
(2) | |
103/90 | 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) contato de ação lenta |
220/110 | 2 normalmente fechados (NF) contato de ação lenta |
92/90 | 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) atuação tipo snap |
Orientação | Nem todas as versões podem ser fornecidas. O código de encomenda disponível usado para converter o "part number" do produto. |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.