SLB440-ER-1-LST-H-EH

Número de item: 103015497

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
  • Formato compacto com avaliação integrada
  • Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
  • Saídas OSSD seguras até PLe
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
  • Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
  • Assistente de configuração e indicação de diagnóstico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLB440-ER-1-LST-H-EH

Número de artigo (Número de encomenda)

103015497

EAN (European Article Number)

4030661503608

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Peso bruto

310 g

Tempo de reação, máximo

22 ms

Tempo de reação, mínimo

7 ms

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Número de feixes

1

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

100 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

300 mm

Alcance máximo do campo de proteção,

75.000 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector M12

Conexão, conector, receptor

Cabo com conector M12, 5 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Cabo com conector M12, 4 polos

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

33 mm

Largura

27,8 mm

Altura

111 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-30 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor, máximo

45 W

Potência admissão elétrica do transmissor, máximo

45 W

Comprimento máximo do cabo,

100 m

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,2 A

Versão

tipo p

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Filtro de idioma

Certificação da inspeção da amostra do produto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)



ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 07/06/2023 08:35