SLB440-ER-3-LST
Número do item:
103013527
SLB440-ER-3-LST
Número do item:
103013527
- Formato compacto com avaliação integrada
- Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
- Saídas OSSD seguras até PLe
- Arranque automático ou rearme manual
- Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
- Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
- Assistente de configuração e indicação de diagnóstico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SLB440-ER-3-LST |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103013527 |
EAN (European Article Number) |
4030661492391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codificação do feixe da barreira de luz |
3 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
22 ms |
Tempo de reação, mínimo |
7 ms |
Peso bruto |
180 g |
Propriedades globais - Características
Reset manual |
Sim |
Codificação de feixe |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
40 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
15 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector, receptor |
Cabo com conector M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Cabo com conector M12, 4 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
33 mm |
Largura |
27,8 mm |
Altura |
72 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor, máximo |
5 W |
Potência admissão elétrica do transmissor, máximo |
5 W |
Comprimento máximo do cabo, |
100 m |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,2 A |
Versão |
tipo p |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Conformity Declaration
Declaração UE de conformidade |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Name of the component: | SLB440 |
Tipo: | ver código de modelo |
Description of the component: | Safety light barriers |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16 019907 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, July 16, 2022 |
Assinatura legalmente vinculativa Klaus Schuster Diretor | Assinatura legalmente vinculativa Christian Spranger Diretor |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 18:28