SLC 210-E/R0760-20-RF

Número de item: 101185617

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 220)
  • Categoria de comando 2

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SLC 210-E/R0760-20-RF

Número de artigo (Número de encomenda)

101185617

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Peso bruto

4.535 g

Tempo de reação, máximo

14 ms

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Número de feixes

75

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Comprimento de onda dos sensores

950 nm

Classificação

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

2

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

20 mm

Altura do campo de proteção

760 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0 mm

Alcance máximo do campo de proteção,

18.000 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 5 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

35 mm

Largura de sensor

45 mm

Altura do sensor

861 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-20 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor

3 W

Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}

2 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,5 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Transmissor + receptor, esquadro de montagem, chavetas

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SCR 402R-301

Orientação

Orientação (geral)

Im Em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) corrente máxima de fuga 0,3 mA.


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 17:01