SLC 220-E/R0625-80-RFBM
SLC 220-E/R0625-80-RFBM
- Grau de proteção IP65
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 30 e 80 mm
- Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SLC 220-E/R0625-80-RFBM |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101206381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Função Master ou Slave (mestre/escravo) |
Mestre |
Material do invólucro |
Alumínio |
Peso bruto |
1.900 g |
Tempo de reação, máximo |
12 ms |
Propriedades globais - Características
Em cascata |
Sim |
Reset manual |
Sim |
Blanking |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Número de feixes |
8 |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
2 |
Valor PFH |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
2 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
80 mm |
Altura do campo de proteção |
625 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
300 mm |
Alcance máximo do campo de proteção, |
6.000 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 6 polos Conector M12, 8 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 6 polos Conector M12, 8 polos |
Comprimento máximo do cabo conectável, |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
654 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-20 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor |
8 W |
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W} |
4 W |
Comprimento máximo do condutor (Master/Slave), |
3 m |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,2 A |
Versão |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Transmissor + receptor, esquadro de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SCR 211 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/06/2023 09:08