SLC 410-E/R1360-90-12
SLC 410-E/R1360-90-12
Descargas
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 420)
- Categoria de comando 4
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
SLC 410-E/R1360-90-12 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101185802 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
6 ms |
Propriedades globais - Características
Codificação de feixe |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Número de feixes |
19 |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Comprimento de onda dos sensores |
950 nm |
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Altura do campo de proteção |
1.360 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0 mm |
Alcance máximo do campo de proteção, |
18.000 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 5 polos |
Comprimento máximo do cabo conectável, |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
35 mm |
Largura de sensor |
45 mm |
Altura do sensor |
1.461 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-20 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor |
3 W |
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W} |
2 W |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,5 A |
Versão |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Transmissor + receptor, esquadro de montagem, chavetas |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SCR 402R-301 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im Em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) corrente máxima de fuga 0,3 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Instruções de montagem e conexão
Certificação da inspeção da amostra do produto
Declaração de conformidade CE
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/06/2023 07:53