SLC 420-E/R0810-50-RFBM

Número do item: 101207091

Downloads

TraceParts Dados CAD
CADENAS CAD Dados
  • Grau de proteção IP67
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Resolução 14, 30 e 50 mm
  • Altura do campo de protecção de 170 mm … 1770 mm

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

SLC 420-E/R0810-50-RFBM

Número de artigo (Número de encomenda)

101207091

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Função Master ou Slave (mestre/escravo)

Mestre

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

10 ms

Peso bruto

3.390 g

Propriedades globais - Características

Em cascata

Sim

Reset manual

Sim

Codificação de feixe

Sim

Blanking

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

20

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

50 mm

Altura do campo de proteção

810 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0,3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

10 m

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro de sensor

49 mm

Altura do sensor

895 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor

8 W

Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}

4 W

Comprimento máximo do condutor (Master/Slave),

3 m

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,5 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Orientação

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 17:28