Arquivo
SLC 425I
- Grau de proteção IP67
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Funções muting e override integradas
- 1 … 8 ciclos
Descrição do tipo de produtos: SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC |
(1) | |
0170 | Altura do campo de proteção 170 mm |
0250 | Altura do campo de proteção 250 mm |
0330 | Altura do campo de proteção 330 mm |
0410 | Altura do campo de proteção 410 mm |
0490 | Altura do campo de proteção 490 mm |
0570 | Altura do campo de proteção 570 mm |
0650 | Altura do campo de proteção 650 mm |
0730 | Altura do campo de proteção 730 mm |
0810 | Altura do campo de proteção 810 mm |
0890 | Altura do campo de proteção 890 mm |
0970 | Altura do campo de proteção 970 mm |
1050 | Altura do campo de proteção 1050 mm |
1130 | Altura do campo de proteção 1130 mm |
1210 | Altura do campo de proteção 1210 mm |
1290 | Altura do campo de proteção 1290 mm |
1370 | Altura do campo de proteção 1370 mm |
1450 | Altura do campo de proteção 1450 mm |
1530 | Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm) |
1610 | Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm) |
1690 | Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm) |
1770 | Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm) |
(2) | |
14 | Resolução 14 mm |
30 | Resolução 30 mm |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo