SLC240COM

SLC240COM

  • Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
Descrição do tipo de produtos:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm
1530Altura do campo de proteção 1530 mm
1610Altura do campo de proteção 1610 mm
1690Altura do campo de proteção 1690 mm
1770Altura do campo de proteção 1770 mm
1850Altura do campo de proteção 1850 mm
1930Altura do campo de proteção 1930 mm

(2)
14Resolução 14 mm
30Resolução 30 mm
35Resolução 35 mm
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

SLC240COM-ER-0330-14

Número do item 103016227

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-30

Número do item 103016156

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0330-35

Número do item 103016244

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-14

Número do item 103016228

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-30

Número do item 103016159

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0410-35

Número do item 103016247

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-14

Número do item 103016229

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-30

Número do item 103016160

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0490-35

Número do item 103016250

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-14

Número do item 103016230

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-30

Número do item 103016161

Safety light curtain

SLC240COM-ER-0570-35

Número do item 103016252

Safety light curtain