SLC240COM-ER-1530-14

Número do item: 103016242

Descrição do tipo de produtos:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm
1530Altura do campo de proteção 1530 mm
1610Altura do campo de proteção 1610 mm
1690Altura do campo de proteção 1690 mm
1770Altura do campo de proteção 1770 mm
1850Altura do campo de proteção 1850 mm
1930Altura do campo de proteção 1930 mm

(2)
14Resolução 14 mm
30Resolução 30 mm
35Resolução 35 mm
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuda ativa integrada para a instalação

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLC240COM-ER-1530-14

Número de artigo (Número de encomenda)

103016242

EAN (European Article Number)

4030661507132

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Função Master ou Slave (mestre/escravo)

Sim

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

28 ms

Peso bruto

2.440 g

Propriedades globais - Características

Em cascata

Sim

Reset manual

Sim

Blanking

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

152

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

c

Categoria conforme EN ISO 13849

2

Valor PFH

8,05 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

1

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

2

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

14 mm

Altura do campo de proteção

1.530 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

0,3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

6 m

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 5 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Altura do sensor

1.571 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor, máximo

10 W

Potência admissão elétrica do transmissor, máximo

5 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,25 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Filtro de idioma

Certificação da inspeção da amostra do produto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:SLC240COM
SLG240COM
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas2006/42/CE
 Diretiva CEM2014/30/UE
 Diretiva RoHS2011/65/UE
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019909
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 10, 2017
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Assinatura legalmente vinculativa
Klaus Schuster
Diretor
Assinatura legalmente vinculativa
Christian Spranger
Diretor

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 09:47