SLC 440

SLC 440

  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Blanking fixo/móvel
  • Rearme por dupla confirmação
  • Monitorização de contactor integrado
  • Codificação de feixe
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Descrição do tipo de produtos:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1370Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1450Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

Altura do campo de proteção

Alcance máximo do campo de proteção,

SLC440-ER-0170-14-01

Número do item 101216615

Safety light curtain

SLC440-ER-0170-30-01

Número do item 101216734

Safety light curtain

SLC440-ER-0250-14-01

Número do item 101216616

Safety light curtain

SLC440-ER-0250-30-01

Número do item 101216735

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-14-01

Número do item 101216617

Safety light curtain

SLC440-ER-0330-30-01

Número do item 101216736

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-14-01

Número do item 101216618

Safety light curtain

SLC440-ER-0410-30-01

Número do item 101216737

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-14-01

Número do item 101216619

Safety light curtain

SLC440-ER-0490-30-01

Número do item 101216738

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-14-01

Número do item 101216620

Safety light curtain

SLC440-ER-0570-30-01

Número do item 101216739

Safety light curtain