SLC440-ER-0810-14-H1
SLC440-ER-0810-14-H1
Descrição do tipo de produtos: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Altura do campo de proteção 170 mm |
0250 | Altura do campo de proteção 250 mm |
0330 | Altura do campo de proteção 330 mm |
0410 | Altura do campo de proteção 410 mm |
0490 | Altura do campo de proteção 490 mm |
0570 | Altura do campo de proteção 570 mm |
0650 | Altura do campo de proteção 650 mm |
0730 | Altura do campo de proteção 730 mm |
0810 | Altura do campo de proteção 810 mm |
0890 | Altura do campo de proteção 890 mm |
0970 | Altura do campo de proteção 970 mm |
1050 | Altura do campo de proteção 1050 mm |
1130 | Altura do campo de proteção 1130 mm |
1210 | Altura do campo de proteção 1210 mm |
1290 | Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1370 | Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1450 | Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1530 | Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1610 | Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1690 | Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
1770 | Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m |
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
- Ajuda ativa integrada para a instalação
- Blanking fixo/móvel
- Rearme por dupla confirmação
- Monitorização de contactor integrado
- Codificação de feixe
- Segurança de processo com elevada disponibilidade
- Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
- Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SLC440-ER-0810-14-H1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103039585 |
EAN (European Article Number) |
4030661551791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Material do invólucro |
Alumínio |
Tempo de reação, máximo |
20 ms |
Propriedades globais - Características
Reset manual |
Sim |
Controlo dos atuadores integrado |
Sim |
Codificação de feixe |
Sim |
Blanking |
Sim |
Indicador de 7 segmentos |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, diagnóstico |
Sim |
Bluetooth |
Sim |
Quantidade de saídas digitais seguras |
2 |
Número de feixes |
80 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
14 mm |
Altura do campo de proteção |
810 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
10 m |
Comprimento de onda dos sensores |
850 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 8 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
Comprimento máximo do cabo conectável, |
100 m |
Dados mecânicos - dimensões
Altura do transmissor |
891 mm |
Altura do receptor |
901 mm |
Comprimento do sensor |
33 mm |
Largura de sensor |
27,8 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe de proteção |
III |
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal |
24 V |
Potência instalada elétrica do receptor, máximo |
10 W |
Potência admissão elétrica do transmissor, máximo |
5 W |
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura |
0,25 A |
Versão |
tipo p |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Set com 2 cantoneiras de montagem |
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E 301 |
Orientação
Orientação (geral) |
Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de ligação
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 16:10