SLC440-ER-1450-14-H1

Número do item: 103039593

Descrição do tipo de produtos:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1370Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1450Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Blanking fixo/móvel
  • Rearme por dupla confirmação
  • Monitorização de contactor integrado
  • Codificação de feixe
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLC440-ER-1450-14-H1

Número de artigo (Número de encomenda)

103039593

EAN (European Article Number)

4030661552019

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

20 ms

Propriedades globais - Características

Reset manual

Sim

Controlo dos atuadores integrado

Sim

Codificação de feixe

Sim

Blanking

Sim

Indicador de 7 segmentos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Bluetooth

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

144

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

14 mm

Altura do campo de proteção

1.450 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

3 m

Alcance máximo do campo de proteção,

10 m

Comprimento de onda dos sensores

850 nm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Altura do transmissor

1.531 mm

Altura do receptor

1.541 mm

Comprimento do sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor, máximo

10 W

Potência admissão elétrica do transmissor, máximo

5 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,25 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Orientação

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Filtro de idioma

Folheto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Tipo:ver código de modelo
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Assinatura legalmente vinculativa
Klaus Schuster
Diretor
Assinatura legalmente vinculativa
Christian Spranger
Diretor

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 09:40