SLC440-ER-1610-14-H1

Número de item: 103039595

Downloads

Peças de reposição Dados CAD
Descrição do tipo de produtos:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1370Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1450Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
  • Ajuda activa integrada para a instalação
  • Supressão: fixa/móvel
  • Rearme por dupla confirmação
  • Monitorização de contactor integrado
  • Codificação de feixe
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Opcional tipo de proteção IP 69 com invólucro de proteção (acessórios)

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLC440-ER-1610-14-H1

Número de artigo (Número de encomenda)

103039595

EAN (European Article Number)

4030661552033

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

eCl@ss number, Version 11.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

EAC

Propriedades globais

Instruções

EN 61496-1

EN 61496-2

Material do invólucro

Alumínio

Tempo de reação, máximo

28 ms

Propriedades globais - Características

Bloqueio de rearme

Sim

Controlo dos atuadores integrado

Sim

Codificação de feixe

Sim

Supressão

Sim

Indicador de 7 segmentos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Bluetooth

Sim

Número de feixes

160

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN 13849

4

Valor PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Jahr(e)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de deteção para corpos de prova v = 1,6 m/s

14 mm

Altura do campo de proteção

1 610 mm

Alcance, campo de proteção, mínimo

3 000 mm

Alcance, campo de proteção, máximo

10 000 mm

Comprimento de onda dos sensores

850 nm

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, recetor

Conector incorporado M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector incorporado M12, 4 polos

Comprimento do cabo conectável, máximo

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Altura dos transmissores

1 691 mm

Altura dos recetores

1 701 mm

Comprimento de sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67, conforme a IEC/EN 60529

Temperatura ambiente, mínimo

-25 °C

Temperatura ambiente, máximum

+50 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-25 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tipo de tensão

DC (tensão contínua)

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do recetor, máximo

10 W

Potência admissão elétrica do transmissor, máximo

5 W

Corrente de saída (saída segura), máximo

0,25 A

Versão

comutação - p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Filtro de idioma

Manual de instruções e Declaração de conformidade

Folheto

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 23/01/2022 02:49