SLC440AS-ER-0650-30

Número de item: 103007471

  • Resolução 30 mm
  • Faixa 0,3 m … 10 m
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Altura do campo de protecção 170 mm - 1770 mm
  • Funções de supressão parametrizáveis
  • LED de estado integrado

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLC440AS-ER-0650-30

Número de artigo (Número de encomenda)

103007471

EAN (European Article Number)

4030661449623

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

ASi-SaW

Propriedades globais

Instruções

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Princípio ativo

optoeletrônico

Material do invólucro

Alumínio

Peso bruto

1.230 g

Tempo de reação, máximo

13 ms

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Blanking

Sim

Indicador de 7 segmentos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de feixes

32

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Classificação

Normas, regulamentos

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

5,17 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

30 mm

Altura do campo de proteção

650 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

300 mm

Alcance máximo do campo de proteção,

10.000 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 5 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Dados mecânicos - dimensões

Altura do receptor

783 mm

Comprimento do sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Altura do sensor (Transmissor)

763 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-25 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 0.35 mm

Resistência a impactos:

10 g / 16 ms

Classe de proteção

III

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

32 VDC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,8 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

2

Dados elétricos da interface AS

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC

Potência máxima de consumo, ASi,

50 mA

Dados elétricos, interface AS especificação

Especificação:

Safety-Slave

Versão AS-i

V 3.0

Perfil AS-i

S-0.B.F.E

Entrada AS-i, canal 1

Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código

Entrada AS-i, canal 2

Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código

Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3

Sem função

Bits de parâmetro AS-Interface, P0

Sem função

Bits de parâmetro AS-Interface, P1

Qualidade de feixe reduzida

Bits de parâmetro AS-Interface, P2

Sem função

Bits de parâmetro AS-Interface, P3

Erro no equipamento (FID)

Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)

Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)

Falha de periférico (FID) detetada

Módulo de entrada - Endereço AS-Interface

0

Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)

Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual

Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Potência instalada, recetor

150 mA

Potência instalada, transmissor

75 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Indicação de Estado

Orientação (LED indicador do estado)

LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ) :tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço slave = 0 / falha de periférico detetada


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/05/2023 13:06