SLC440COM

SLC440COM

  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Descrição do tipo de produtos:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm
1370Altura do campo de proteção 1370 mm
1450Altura do campo de proteção 1450 mm
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 35 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 35 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 35 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 35 mm)

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
35Resolução 35 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

SLC440COM-ER-0330-14

Número do item 103003895

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-30

Número do item 103003940

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0330-35

Número do item 103003999

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-14

Número do item 103003896

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-30

Número do item 103003941

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0410-35

Número do item 103004000

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-14

Número do item 103003897

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-30

Número do item 103003942

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0490-35

Número do item 103004001

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-14

Número do item 103003898

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-30

Número do item 103003943

Safety light curtain

SLC440COM-ER-0570-35

Número do item 103004002

Safety light curtain