SLC445-ER-0570-30-01

Número de item: 103005408

Descrição do tipo de produtos:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Altura do campo de proteção 170 mm
0250Altura do campo de proteção 250 mm
0330Altura do campo de proteção 330 mm
0410Altura do campo de proteção 410 mm
0490Altura do campo de proteção 490 mm
0570Altura do campo de proteção 570 mm
0650Altura do campo de proteção 650 mm
0730Altura do campo de proteção 730 mm
0810Altura do campo de proteção 810 mm
0890Altura do campo de proteção 890 mm
0970Altura do campo de proteção 970 mm
1050Altura do campo de proteção 1050 mm
1130Altura do campo de proteção 1130 mm
1210Altura do campo de proteção 1210 mm
1290Altura do campo de proteção 1290 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1370Altura do campo de proteção 1370 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1450Altura do campo de proteção 1450 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1530Altura do campo de proteção 1530 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1610Altura do campo de proteção 1610 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1690Altura do campo de proteção 1690 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)
1770Altura do campo de proteção 1770 mm (apenas para resolução 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolução 14 mm, Faixa 0,3 m ... 7 m
30Resolução 30 mm, Faixa 0,3 m ... 10 m
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Multifuncional
  • Muting
  • Operação por ciclos
  • Rearme por dupla confirmação
  • Multiscan
  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Blanking fixo/móvel
  • Estado e diagnósticos através da indicação de 7 segmentos
  • Monitorização de contactor integrado
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SLC445-ER-0570-30-01

Número de artigo (Número de encomenda)

103005408

EAN (European Article Number)

4030661436227

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

cULus

Propriedades globais

Instruções

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Alumínio

Peso bruto

1.180 g

Tempo de reação, máximo

10 ms

Propriedades globais - Características

função de muting

Sim

Override

Sim

Controle temporizado possível

Sim

Reset manual

Sim

Controlo dos atuadores integrado

Sim

Codificação de feixe

Sim

Blanking

Sim

Indicador de 7 segmentos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Resolução reduzida (S/N)

Sim

Número de feixes

28

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Comprimento de onda dos sensores

880 nm

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Valor PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s

30 mm

Altura do campo de proteção

570 mm

Alcance mínimo do campo de proteção,

300 mm

Alcance máximo do campo de proteção,

10.000 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector

Conexão, conector, receptor

Conector M12, 12 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector M12, 4 polos

Comprimento máximo do cabo conectável,

100 m

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

33 mm

Largura de sensor

27,8 mm

Altura do sensor (Receptor)

661 mm

Altura do sensor (Transmissor)

651 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-25 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+70 °C

Classe de proteção

III

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Potência instalada elétrica do receptor, máximo

10 W

Potência admissão elétrica do transmissor, máximo

5 W

Dados elétricos - Saída de segurança

Corrente máxima de saída na Saída Segura

0,25 A

Versão

tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Orientação

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 08:28