SLG440AS-ER-0500-02
SLG440AS-ER-0500-02
- Altura do campo de proteção 500 mm
- 2-feixe
- Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
- Conexão integrada AS-Interface
- Faixa 0,3 m … 12 m
- Funções de supressão parametrizáveis
- LED de estado integrado
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SLG440AS-ER-0500-02 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103007551 |
EAN (European Article Number) |
4030661449333 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
CLC/TS 61496-2 EN 50295 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 61496-1 |
Princípio ativo |
optoeletrônico |
Material do invólucro |
Alumínio |
Distância do feixe |
500 mm |
Tempo de reação, máximo |
18 ms |
Peso bruto |
1.030 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Blanking |
Sim |
Indicador de 7 segmentos |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de feixes |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 62061 |
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
5,17 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1 |
4 |
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s |
500 mm |
Alcance mínimo do campo de proteção, |
0,3 m |
Alcance máximo do campo de proteção, |
12 m |
Comprimento de onda dos sensores |
880 nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector |
Conexão, conector, receptor |
Conector M12, 5 polos |
Conexão, Conector, Transmissor |
Conector M12, 4 polos |
Dados mecânicos - dimensões
Altura do receptor |
663 mm |
Comprimento do sensor |
33 mm |
Largura de sensor |
27,8 mm |
Altura do sensor (Transmissor) |
643 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 55 Hz, amplitude 0.35 mm |
Resistência a impactos: |
10 g / 16 ms |
Classe de proteção |
III |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
2 |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC |
Potência máxima de consumo, ASi, |
50 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação: |
Safety-Slave |
Versão AS-i |
V 3.0 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.E |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 |
Qualidade de feixe reduzida |
Bits de parâmetro AS-Interface, P2 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P3 |
Erro no equipamento (FID) |
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Potência instalada, recetor |
150 mA |
Potência instalada, transmissor |
75 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ) :tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço slave = 0 / falha de periférico detetada |
Orientação
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 15:46