SLG440COM

SLG440COM

  • Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
  • Estado e diagnóstico via App com Bluetooth
  • Ajuste de parametros amigável, sem ferramentas necessárias
  • Conceito de segurança fiável no caso de interferências (EMC, soldadura)
  • Segurança de processo com elevada disponibilidade
  • Ajuda ativa integrada para a instalação
  • Opcional tipo de proteção IP69 com invólucro de proteção (acessórios)
Descrição do tipo de produtos:

SLG440COM-ER-(1)


(1)
0500-02Distância entre os feixes externos 500 mm, 2 feixes
0800-03Distância entre os feixes externos 800 mm, 3 feixes
0900-04Distância entre os feixes externos 900 mm, 4 feixes
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

SLG440COM-ER-0500-02

Número do item 103004060

Safety light grid

SLG440COM-ER-0800-03

Número do item 103004063

Safety light grid

SLG440COM-ER-0900-04

Número do item 103004064

Safety light grid