SMS 4

SMS 4

  • Tipo reforçado
  • Sistema modular de tapetes de comutação
  • Tamanhos especiais - sob consulta
  • Livre de manutenção

  • Simples montagem
  • Superfície a prova de derrapagem
  • altamente resistente a ação química
  • não necessita de resistência adicional
  • não necessita da chapa de base
  • Cabo de conexão de 4 veios
Descrição do tipo de produtos:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Área atuada 250 x 500 mm
500-500Área atuada 500 x 500 mm
500-1000Área atuada 500 x 1000 mm
750-1000Área atuada 750 x 1000 mm
1000-1000Área atuada 1000 x 1000 mm
1000-1500Área atuada 1000 x 1500 mm
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

SMS 4-1000-1000

Número do item 101208369

Safety mat

SMS 4-1000-1500

Número do item 101208370

Safety mat

SMS 4-250-500

Número do item 101208365

Safety mat

SMS 4-500-1000

Número do item 101208367

Safety mat

SMS 4-500-500

Número do item 101208366

Safety mat

SMS 4-750-1000

Número do item 101208368

Safety mat

SMS 4-250-1000

Número do item 103010445

Safety mat




Componentes do sistema