SMS 5
- com perfil em rampa moldado 30 mm
- Tipo reforçado
- Sistema modular de tapetes de comutação
- Tamanhos especiais - sob consulta
- Livre de manutenção
- Simples montagem
- Superfície a prova de derrapagem
- altamente resistente a ação química
- não necessita de resistência adicional
- não necessita da chapa de base
- 2 x Cabo de conexão de 2 veios
Descrição do tipo de produtos: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Área atuada 250 x 500 mm |
500-500 | Área atuada 500 x 500 mm |
500-1000 | Área atuada 500 x 1000 mm |
750-1000 | Área atuada 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Área atuada 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Área atuada 1000 x 1500 mm |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Componentes do sistema
Monitorização tapetes segurança, norma EN 13856-1