BLOQUEADOR SZ 200-1
Número do item:
101196397
BLOQUEADOR SZ 200-1
Número do item:
101196397
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Produto descontinuado |
Descrição do tipo de produtos |
BLOQUEADOR SZ 200-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101196397 |
EAN (European Article Number) |
4030661364872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Disponível até |
31.12.2024 |
Propriedades globais
Material do suporte |
Metall |
Material dos acionadores |
Metall, pulverbeschichtet |
Cor do elemento de contato |
vermelho |
Cor do aro |
black |
Peso bruto |
229 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
107 mm |
Largura |
85 mm |
Altura |
3,5 mm |
Diâmetro do furo |
10 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Princípio operacional
REPL_PROD
103051655 SZ201-1
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
- Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 21:06