SRB-E-204ST
SRB-E-204ST
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- STOP 0 Função
- Monitoramento de 4 sensores
- Botão de arranque / Automático
- 2 Saídas de segurança
- 4 saídas de sinalização
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SRB-E-204ST |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103009973 |
EAN (European Article Number) |
4030661478500 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
EN 60068-2-78 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
150 g |
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico |
Sim |
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Terminais removíveis |
Sim |
Entrada |
Sim |
Circuito de retorno EDM |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Reset detecção de flanco |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Indicação integrada, código de erro |
Sim |
Número de LEDs |
7 |
Número de normalmente fechados |
8 |
Número de normalmente abertos |
4 |
Quantidade de saídas de segurança STOP 0 |
2 |
Número de saídas de sinalização: |
4 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Avaliação de segurança - Saídas digitais seguras
Performance Level, até |
e |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
Valor PFH |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
Valor PFD |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Conexão, conector |
rígido ou flexível Conexão por parafuso, conectáveis |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,5 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
98 mm |
Profundidade |
115 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente operacional nominal |
125 mA |
Medição da tensão de comando DC, mínimo |
19,2 VDC |
Medição de tensão de comando DC, máximo |
28,8 VDC |
Potência admissão elétrica |
3 W |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
10 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
10 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
150 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
150 ms |
Frequência de comutação, máximo |
1 Hz |
Dados elétricos - Saída de segurança
Queda de tensão Ud, máximo |
0,5 V |
Corrente residual |
1 mA |
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
2 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
2 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,1 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
Tensão interna de operação Uisub> Estado do módulo Códigos de erro |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança giratório Botão "Parada de Emergência" Chave de emergência com acionamento por cabo Cortina de luz de segurança |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Exemplo de ligação
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Combinações de relé de segurança para circuitos de paragem de emergência, monitorizações de porta de proteção, interruptores magnéticos de segurança e AOPD’s |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Organismo notificado para a certificação do sistema de garantia de qualidade conforme o Anexo X, 2006/42/CE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Nº de identificação: 0035 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 27. Julho de 2023 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Relay-safety combination for emergency stop circuits, guard door monitoring, solenoid safety switches and AOPD’s |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, July 27, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/03/2024 13:10