SRB100DR
SRB100DR
- Módulo de segurança para duplo rearme
- Preparado para trabalhar com entradas livres de potencial, por exemplo Botões de emergência
- 1 contato de segurança, STOP 0
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SRB100DR |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101186279 |
EAN (European Article Number) |
4250116202218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
EN 60068-2-78 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
250 g |
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico |
Sim |
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Entrada |
Sim |
Rearme depois de interrupção no suprimento da tensão de alimentação |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de LEDs |
4 |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidade |
121 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, mínimo |
-40 °C |
Temperatura para armazenar e transportar, máximo |
+85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Medição da tensão de comando DC, mínimo |
20,4 VDC |
Medição de tensão de comando DC, máximo |
28,8 VDC |
Potência admissão elétrica |
3,2 W |
Potência admissão elétrica |
6 VA |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contatos, elétrico |
Ag-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
Posição dos relés K2 Posição dos relés K1 Posição dos relés K3 |
Orientação
Orientação (geral) |
Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados |
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação) |
O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas. Aplicações: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# Módulo de segurança para duplo rearme Configuração de arranque: chaves de emergência com rearme de dois canais dependentes, tempo de monitoramento e rearme entre os dois canais é ajustável de 3 … 30 segundos através de interruptores DIP. O tempo de monitoramento é ajustado através de interruptores DIP localizados debaixo da tampa frontal do invólucro. (De fábrica: 3 segundos) Configuração do atuador: controle de 1 canal (impulso de saída aprox. 200ms) da entrada de rearme de um módulo de segurança. Detecção de flanco: depois que o equipamento é reiniciado, o flanco cadente é avaliado, de modo a que, por exemplo, contatos colados ou manipulação não levem a situações perigosas. (H2) = Circuito de retorno |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Símbolo (norma técnica)
Exemplo de ligação
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.
Gerado em 06/06/2023 04:00