SRB200EXi-1R

Número de item: 103037575

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Rearme com flanco cadente
  • 2 contatos de segurança
  • Adequado para processamento de sinais equipamentos de paragem de emergência, encravamentos, etc

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SRB200EXi-1R

Número de artigo (Número de encomenda)

103037575

EAN (European Article Number)

4030661542737

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-11

EN IEC 60079-15

Proteção contra explosões, zonas

2

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

Proteção contra explosões-características

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Propriedades globais

Stress climático:

EN 60068-2-78

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

264 g

Propriedades globais - Características

Categoria Stop

0

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Deteção de fuga à terra

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de LEDs

5

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Avaliação de segurança - Saídas de relé

Performance Level, Stop 0 até

e

Categoria, Stop 0

4

Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0

≥ 99 %

Valor PFH, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na

3

Vida útil

15 Ano(s)

Falha de causa comum (CCF), mínimo

65

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Largura

22,5 mm

Altura

100 mm

Profundidade

121 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-40 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1

2

Dados elétricos

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Potência de consumo:

57 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Medição da tensão de comando DC, mínimo

20,4 VDC

Medição de tensão de comando DC, máximo

28,8 VDC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

2 A

Potência admissão elétrica

3 W

Resistência máxima de contato,

0,1 Ω

Orientação (Resistência de contato)

em perfeitas condições

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico

20 ms

Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo

20 ms

Ligação atrasada no arranque automático, típico

300 ms

ligação atrasada no RESET, típico

20 ms

Material dos contatos, elétrico

AgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo

Dados elétricos - Entradas digitais

Resistência máxima de condução,

30 Ω

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Sensor de segurança

Dispositivo de segurança

Botão "Parada de Emergência"

Chave de emergência com acionamento por cabo

Orientação

Orientação (geral)

Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.

Supervisão de 1 dispositivo de segurança utilizando um sensor de segurança magnético da linha BNS em cada dispositivo.

Utilizando somente um relé externo ou um contator, o sistema pode ser enquadrado na categoria 3 de acordo com ISO 13849-1, quando a exclusão da falha "Falha dos contatores externos" puder ser comprovada e documentada, por exemplo, através da utilização de contatores confiáveis, superdimensionados. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga. Um segundo contator leva a uma elevação da segurança ao desligar de forma redundante a carga.

Para proteção de um dispositivo de segurança até a PL e categoria 4

O circuito de retorno supervisiona a posição dos disjuntores KA e KB.

Arranque automático: A programação de arranque automático é efetuada através da integração do circuito de retorno nos terminais X1/X2. Quando o circuito de retorno não é necessário, ele pode ser substituído por uma ponte.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/06/2023 16:13