SRB219IT-24VAC/DC

Número de item: 101158208

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Módulo multifuncional de relés de segurança para maior capacidade de diagnóstico e visuzalização
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
  • Apropriado para o processamento de sinais oriundos de saídas energizadas (AOPD's), ex.: cortinas - barreiras óticas de segurança
  • 1 + 8 saídas de sinalização
  • 2 contatos de segurança, STOP 0
    1 contato de segurança, STOP 1 (regulável 1 … 30 s)

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Número do artigo de substituição

101159512

Descrição do tipo de produtos

SRB219IT-24VAC/DC

Número de artigo (Número de encomenda)

101158208

EAN (European Article Number)

4250116201570

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Stress climático:

EN 60068-2-78

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

360 g

Propriedades globais - Características

Categoria Stop

0

1

Fusível eletrónico

Sim

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Terminais removíveis

Sim

Entrada

Sim

Circuito de retorno EDM

Sim

Função de reinício automático

Sim

Reset detecção de flanco

Sim

Deteção de fuga à terra

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de LEDs

7

Número de normalmente fechados

2

Número de saídas semi-condutoras sem atraso com função de sinalização

7

Número de saídas semi-condutoras atrasadas com função de sinalização.

1

Número de contatos de segurança

3

Número de saídas de sinalização:

8

Classificação

Normas, regulamentos

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Avaliação de segurança - Saídas de relé

Performance Level, Stop 0 até

e

Performance Level, Stop 1 até

d

Categoria, Stop 0

4

Categoria, Stop 1

3

Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0

≥ 99 %

Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 1

> 60

Valor PFH, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Valor PFH, Stop 1

2,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na

3

Safety Integrity Level (SIL), Stop 1 apropriado na

2

Vida útil

20 Ano(s)

Falha de causa comum (CCF), mínimo

65

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

rígido ou flexível

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Largura

45 mm

Altura

100 mm

Profundidade

121 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Temperatura para armazenar e transportar, mínimo

-40 °C

Temperatura para armazenar e transportar, máximo

+85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 %

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0110

2

Dados elétricos

Faixa de frequência

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Corrente operacional nominal

200 mA

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo

20,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo

26,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo

20,4 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo

26,4 VAC

Medição da tensão de comando DC, mínimo

20,4 VDC

Medição de tensão de comando DC, máximo

28,8 VDC

Potência admissão elétrica

4,4 W

Potência admissão elétrica

5,2 VA

Resistência máxima de contato,

0,1 Ω

Orientação (Resistência de contato)

em perfeitas condições

Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo

15 ms

Ligação atrasada no arranque automático, típico

60 ms

ligação atrasada no RESET, típico

200 ms

Material dos contatos, elétrico

AgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo

Dados elétricos - Entradas digitais

Resistência máxima de condução,

40 Ω

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Indicação de Estado

Estados funcionais exibidos

Posição dos relés K2

Posição dos relés K1

Tensão interna de operação Uisub>

Posição dos relés K3

Posição dos relés K5

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Sensor de segurança

Dispositivo de segurança

Botão "Parada de Emergência"

Chave de emergência com acionamento por cabo

Cortina de luz de segurança

Orientação

Orientação (geral)

Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.

As tabelas ISD (Sistema integrado de diagnóstico ) destinadas a analisar os sinais de alarme e as suas causas estão relacionadas no anexo.

O controle reconhece ruturas de condutores e aterramentos no circuito de supervisão.

Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.

Ligar as saídas com potencial de cortinas e grades óticas (comutações-p) em S12/S22. O equipamentos terão que ter a mesma potência de referência.

Atraso: Atraso das saídas 37/38 programável entre 1 e 30 segundos para seu desconexão (veja instruções de programação).

A programação do atraso faz se pelo potenciómetro na parte dianteira do envolucro.

Para o controle de 2 canais com monitoramento de curto-circuito, ligar o contato NC no S11/S12 e S31/S32 e ligar em ponte S21/S22

Função de arranque / Botão de rearme: A programação da função "flanco cadente" é realizada através do interruptor "AF" que fica debaixo da tampa do invólucro (posição do interruptor = 1). A programação para o arranque automático é realizada pelo ligar em ponte dos terminais X3/X5 e comutando a posição do interruptor "AF" para a posição 0. A diferença de tempo entre os canais é de aproximadamente 100 ms. A programação para uma diferença infinita de tempo entre os canais 1 e 2 acontece quando são ligar em ponte os terminais X3/X6.

Nível da entrada: Controle de 2 canais, representado no exemplo de uma comutação de uma supervisão de porta com dois fins de curso de posicionamento, sendo que no mínimo um terá que ser um contato de rutura positiva, com botão externo de rearme (R), e circuito de retorno (H2). (Exemplo sem supervisão de curto-circuitos)

No controle de 1 canal conectar o NF S11/S12 e ligar em ponte S21/S22 + S31/S32

Desconexão atempada do retardamento: Através da entrada RT pode-se terminar antecipadamente o tempo de retardamento da desativação. A entrada RT permite "desligar" a habilitação retardada 37/38 antes do decurso do tempo ajustado.

F1 = dispositivo de segurança híbrido

F2 = proteção das saídas de sinalização

103007222 SRB-E-212ST
  • Terminais roscados encaixáveis com codificação
  • STOP 0 / 1 Função
  • 1 oder 2 canal conectar
  • 2 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de segurança STOP 1
  • Retardo na desactivação 0 … 30


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 01/06/2023 10:08