SRB301MC-24V
SRB301MC-24V
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
- 3 contatos de segurança, STOP 0
- 1 saída de sinalização
- Apropriado para o processamento de sinais oriundos de saídas energizadas (AOPD's), ex.: cortinas - barreiras óticas de segurança
- Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SRB301MC-24V |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101190684 |
EAN (European Article Number) |
4250116202249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponível até |
31.12.2024 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
EN 60068-2-78 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Peso bruto |
250 g |
Propriedades globais - Características
Fusível eletrónico |
Sim |
Detecção de ruptura do cabo: |
Sim |
Reconhecimento de curto-circuitos |
Sim |
Entrada |
Sim |
Circuito de retorno EDM |
Sim |
Função de reinício automático |
Sim |
Deteção de fuga à terra |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de LEDs |
4 |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de contatos de segurança |
3 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Avaliação de segurança - Saídas de relé
Performance Level, Stop 0 até |
e |
Categoria, Stop 0 |
4 |
Nível de cobertura de diagnóstico (DC), Stop 0 |
≥ 99 % |
Valor PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 apropriado na |
3 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Falha de causa comum (CCF), mínimo |
65 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Fixação |
Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715 |
Dados mecânicos - dimensões
Designação dos terminais |
IEC/EN 60947-1 |
Conexão, conector |
rígido ou flexível Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Binário de aperto dos terminais |
0,6 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
22,5 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidade |
121 mm |
Ambiente
Tipo de proteção do invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do espaço de instalação |
IP54 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10...55 Hz, amplitude 0.35 mm, ± 15 % |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Faixa de frequência |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo |
20,4 VAC |
Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo |
26,4 VAC |
Medição da tensão de comando DC, mínimo |
20,4 VDC |
Medição de tensão de comando DC, máximo |
28,8 VDC |
Potência admissão elétrica |
2 W |
Potência admissão elétrica |
4,9 VA |
Resistência máxima de contato, |
0,1 Ω |
Orientação (Resistência de contato) |
em perfeitas condições |
Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico |
80 ms |
Desativação retardada em caso de PARADA DE EMERGÊNCIA, típico |
20 ms |
Ligação atrasada no arranque automático, típico |
100 ms |
ligação atrasada no RESET, típico |
20 ms |
Material dos contatos, elétrico |
AgSn0, Ag-Ni, auto limpante, contatos com guia positivo |
Dados elétricos - Saídas seguras de relé
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
6 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 VDC |
Capacidade de comutação, mínimo |
10 mA |
Capacidade de comutação, máximo |
250 VAC |
Capacidade de comutação, máximo |
8 A |
Dados elétricos - Entradas digitais
Resistência máxima de condução, |
40 Ω |
Dados elétricos, Saída digital
Tensão, categoria de aplicação DC-12 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-12 |
0,1 A |
Dados elétricos - Saídas de relé (contatos auxiliar)
Capacidade de comutação, máximo |
24 VDC |
Capacidade de comutação, máximo |
2 A |
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência |
Diretiva CEM |
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidos |
Posição dos relés K2 Posição dos relés K1 Tensão interna de operação Uisub> |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Sensor de segurança Dispositivo de segurança Botão "Parada de Emergência" Chave de emergência com acionamento por cabo Cortina de luz de segurança |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação TILVA
Certificação UL
Exemplo de ligação (diagrama elétrico)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Símbolo (norma técnica)
Exemplo de ligação
103014374 SRB-E-301MC
- 1 Contato de sinalização
- Terminais roscados encaixáveis com codificação
- Adequado para aplicações até cat. 4 / PL e e até SIL 3
- Avaliação do sinal de 1 ou 2 canais
- Monitoramento do circuito de arranque/retorno do relé
- Detecção de curto-circuito opcional
- 3 contatos de segurança da categoria de parada 0
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Descrição do componente: | Módulo de relé de segurança para circuitos de paragem de emergência, monitorizações de portas de proteção, interruptores magnéticos de segurança e AOPD |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas | 2006/42/CE |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE |
Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Certificado CE de exame de tipo: | 01/205/5035.02/22 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 22 de de Fevereiro de 2022 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB301MC, SRB301MC-ST |
Description of the component: | Safety relay module for emergency stop circuits, guard door monitoring, magnetic safety switches and AOPD's |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 60664-1:2007 EN IEC 60664-1:2020 + AC:2020 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5035.02/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 13, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 20:28