SRB301X4-230V

Número do item: 101181895

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Adequado para o processamento de sinal de contatos isentos de potencial
  • Apropriado para o processamento de sinais oriundos de saídas energizadas (AOPD's), ex.: cortinas - barreiras óticas de segurança
  • 3 contatos de segurança, STOP 0
  • 1 saída de sinalização

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Número do artigo de substituição

101182729

Descrição do tipo de produtos

SRB301X4-230V

Número de artigo (Número de encomenda)

101181895

EAN (European Article Number)

4250116202096

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Stress climático:

EN 60068-2-78

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Peso bruto

450 g

Propriedades globais - Características

Fusível eletrónico

Sim

Detecção de ruptura do cabo:

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Entrada

Sim

Circuito de retorno EDM

Sim

Função de reinício automático

Sim

Deteção de fuga à terra

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de LEDs

3

Número de normalmente fechados

2

Número de contatos de segurança

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Categoria Stop

0

Avaliação de segurança - Saídas de relé

Performance Level, até

e

Categoria conforme EN ISO 13849

4

Nível de cobertura de diagnóstico (DC)

> 99 %

Valor PFH

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado na

3

Vida útil

20 Ano(s)

Falha de causa comum (CCF), mínimo

65

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Fixação

Fixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715

Dados mecânicos - dimensões

Designação dos terminais

IEC/EN 60947-1

Conexão, conector

rígido ou flexível

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Binário de aperto dos terminais

0,6 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Largura

45 mm

Altura

100 mm

Profundidade

121 mm

Ambiente

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do espaço de instalação

IP54

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Categoria de sobre-tensão

III

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0110

2

Dados elétricos

Faixa de frequência

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

230 VAC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

230 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, mínimo

195,5 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 50 Hz, máximo

253 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, mínimo

195,5 VAC

Tensão nominal CA mínima para controlos, 60 Hz, máximo

253 VAC

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

6 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

6 A

Potência admissão elétrica

2 W

Potência admissão elétrica

5,1 VA

Resistência máxima de contato,

0,1 Ω

Orientação (Resistência de contato)

em perfeitas condições

Desativação retardada em caso de queda de energia da rede, típico

40 ms

Atraso drop-out em caso de parada de emergência., máximo

20 ms

ligação atrasada no RESET, típico

20 ms

Material dos contatos, elétrico

AgSn0. auto limpante, contatos com guia positivo

Dados elétricos - Entradas digitais

Resistência máxima de condução,

40 Ω

Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)

Imunidade a interferência

Diretiva CEM

Indicação de Estado

Estados funcionais exibidos

Posição dos relés K2

Posição dos relés K1

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança

Botão "Parada de Emergência"

Chave de emergência com acionamento por cabo

Barreiras óticas de segurança

Orientação

Orientação (geral)

Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriados

Exemplo de comutação

Orientação (exemplo de comutação)

O esquema de ligação é apresentado com as portas de proteção fechadas e desenergizadas.

Nível de potência: comando de dois canais, apropriado para amplificação e multiplicação de canal através de contatores ou relés com contatos forçados.

O controle reconhece curto-circuitos, rupturas de cabo e aterramento dos circuitos de supervisão

Controle de 2 canais representado no exemplo de uma supervisão de portas com dois contactos, sendo que no mínimo um terá que ser um contacto de rutura positiva, com botão externo de rearme (R).

(H2) = Circuito de retorno


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 17:23