SVE

SVE

  • Invólucro em termoplástico
  • Grau de proteção IP65
Descrição do tipo de produtos:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 chave comutadora seletora
22 chaves comutadoras seletoras
33 chaves comutadoras seletoras

(2)
semSistema de travamento padrão
ZSistema de travamento central

(3)
semPrata Standard
SR/Chave colorida

(4)
xxxSegredo(s) da chave 100 … 999

(5)
oo/ooCor da tag (acessório) >#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Todas as possíveis combinações de cores.

(6)
semÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >chave comutadora: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contacto NF em série
-3OEÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) > chave comutadora: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contato NF em série
-WÍmã: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) > chave comutadora: 2 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) >contato NF em série

(7)
24VDCUs 24 VDC
24 VACUs 24 VAC
115 VACUs 115 VAC
230 VACUs 230 VAC
OrientaçãoNem todas as versões podem ser fornecidas. O código de encomenda disponível usado para converter o "part number" do produto.
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Segredo da chave

Cor da chave (cabeça da chave)

Número de contatos de segurança