SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A
Downloads
Descrição do tipo de produtos: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sem | Sistema de travamento padrão |
Z | Sistema de travamento central |
(2) | |
sem | Prata Standard |
/SR | Chave colorida |
(3) | |
X | Segredo(s) da chave com cilindro primário 35... 99 |
(4) | |
216 | 6 cilindros secundários |
10 | 10 cilindros secundários |
(5) | |
Y | Segredo(s) da chave com cilindro secundário 100... 999 |
(6) | |
oo/oo | Cor da tag (acessório) >#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Todas as possíveis combinações de cores. |
(7) | |
E | Placa de montagem |
A | Invólucro |
- Chave colorida
- Seletor de chave com encravamento, equipamento com 6 chaves
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SVM1/SR/X-6Yoo/oo/A |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: No caso de um pedido/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "X" (cilindro principal) e "Y" (cilindro secundário) e as cores "oo/oo" da chave secundária (por ex. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada! |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Princípio ativo |
mecânico |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material do pino de bloqueio |
Latão |
Cor dos invólucros |
cinza |
Cor da chave |
Prata |
Cor da chave (cabeça da chave) |
Azul Marrom amarelo cinza vermelho branco |
Propriedades globais - Características
Número chaves |
6 |
Classificação
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Segredo da chave primária |
X |
Segredo da chave secundária |
Y |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
180 mm |
Largura |
120 mm |
Altura |
115,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Dados elétricos
Frequência de comutação |
5 /h |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
SVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária: SVM com 6 chave secundária e 6 chave de emergência, sem chave primária |
Acessórios
Informação do produto |
SHGV SVE |
Orientação
Orientação (geral) |
Ver figura: chave primária na pos. 2: chave primária não removível, chave secundária removível |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 10:07