SZ400
Número do item:
103015742
SZ400
Número do item:
103015742
- Adequado para a sua montagem no interior e no exterior da zona perigosa
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Para prevenir fechamento acidental, por exemplo, durante a manutenção
- Para planta complexa
- Previne a atuação do comutador
- Identificação de bloqueio com 6 furos circulares
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
SZ400 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propriedades globais
Material do suporte |
Metall |
Material dos acionadores |
Alumínio, revestido a plástico |
Cor do elemento de contato |
vermelho |
Cor do aro |
black |
Peso bruto |
400 g |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
151 mm |
Largura |
77 mm |
Altura |
52 mm |
Diâmetro do furo |
11 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 19:00