T1K 335 ST-AS
T1K 335 ST-AS
Descrição do tipo de produtos: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
1K | Alavanca com roldana 1K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
H | Alavanca basculante com roldana H |
1H | Alavanca basculante com roldana 1H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
(2) | |
ST | Conector M12 incorporado, Filme metálico |
FK | Ligação para cabo chato |
- AS-Interface conexão M12
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- LED indica status e AS-Interface
- Conexão integrada AS-Interface
- Adequado para AS-i Power24
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
T1K 335 ST-AS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103000119 |
EAN (European Article Number) |
4030661419831 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
245 g |
Propriedades globais - Características
Funções de segurança |
Sim |
Indicação integrada, estado |
Sim |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
Valor PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Valor PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano |
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na |
2 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M12, 5 polos, giratório |
Material do conector (elétrico) |
Filme metálico |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
38 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
138,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Mínima umidade relativa |
30 % |
Máxima umidade relativa |
95 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g |
Resistência a impactos: |
30 g / 11 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,8 kV |
Dados elétricos
Potência de consumo: |
50 mA |
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC |
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i |
V 3.0 |
Perfil AS-i |
S-0.B.F.F |
Entrada AS-i, canal 1 |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saídas AS-Interface, DO 0 ... DO 3 |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-Interface, P0 |
Canal 2 comutado |
Bits de parâmetro AS-Interface, P1 ... P3 |
Sem função |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) |
(1) LED amarelo: Canal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 (2) LED verde/vermelho (AS-i Duo LED): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço Slave = 0 (3) LED amarelo: Canal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
Princípio operacional
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 28/03/2024 23:00