T2K 016-12Y
T2K 016-12Y
Downloads
- 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- 3 contatos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
- Ciclo livre quando acionado da esquerda
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
T2K 016-12Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101054896 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
roldana |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
380 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
5.000.000 comutações |
Ângulo de aproximação da esquerda |
45 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
60 ° |
Força de acionamento |
8 N |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 2,5 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
43 mm |
Largura de sensor |
67 mm |
Altura do sensor |
160 mm |
Largura da roldana |
8,5 mm |
Diâmetro do rolete |
20 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
400 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Orientação (elemento de comutação) |
com interrupção dupla |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
Acionamento somente a partir da esquerda |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 20:05