T2S 452-20Y
Número do item:
101058575
T2S 452-20Y
Número do item:
101058575
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
T2S 452-20Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101058575 |
EAN (European Article Number) |
4030661032917 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Peso bruto |
1.755 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos |
2 |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 6 mm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Categoria de aplicação AC-15 |
400 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente aberto (NA) |
Orientação (elemento de comutação) |
com interrupção dupla |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/04/2024 10:45