T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Downloads
Descrição do tipo de produtos: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | na versão à esquerda |
4 | Versão para porta vai-vêm |
55 | na versão à direita |
(2) | |
01 | 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
ST | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
T3C 235-11Z-M20 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101154218 |
EAN (European Article Number) |
4030661171555 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Material da alavanca |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
190 g |
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
20.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca por articulação |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Abertura angular imprescindível |
12,5 ° |
Torque da abertura forçada |
0,2 Nm |
Ângulo de abertura |
180° |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1 x 0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1 x 2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
93 mm |
Altura do sensor |
94,5 mm |
Altura do atuador |
78 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
500 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
5.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
151154218 T3C 235-11Z-M20
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 20:06