schmersal_s_icon.png

T3K 016-12Y

Código do item: 101054900

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • Invólucro metálico
  • 3 contatos
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
  • Atuador pode ser reposicionado 4 x 90º

Código para encomenda

Revisão (capacidade de entregar)

Excluído do programa de fornecimento!

Descrição do tipo de produtos

T3K 016-12Y

Número de artigo (Número de encomenda)

101054900

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Forma do pino atuador

roldana

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão, pintura de fábrica

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

403 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

2

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca de roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

5.000.000 comutações

Ângulo de aproximação pela parte inferior

45 °

Força de acionamento

11,5 N

Extensão da abertura dos contatos

2 x 2,5 mm

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

0,5 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de condução com um ângulo de aproximação

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

43 mm

Largura de sensor

67 mm

Altura do sensor

146 mm

Largura da roldana

8,5 mm

Diâmetro do rolete

20 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

400 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Orientação (elemento de comutação)

com interrupção dupla

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

Recomenda-se que a atuação pela direita seja evitada, uma vez que este procedimento reduz significativamente a durabilidade do fim de curso de posicionamento.

Diagrama das comutações

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M/T 015
M/T 016
M/T 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 22, 2017
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/05/2025 00:46