T3Z 068-11YRS
T3Z 068-11YRS
Descrição do tipo de produtos: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
33 | 3 contatos normalmente abertos (NA) / 3 normalmente fechados (NF) (não compatível na combinação com 2909) |
(2) | |
sem | Destravamento do anel puxador |
S | Destravamento por chave (não compatível na combinação com 2909) |
(3) | |
sem | sem lâmpada sinalizadora |
G | Com lâmpada sinalizadora (não compatível na combinação com -2909) |
2909 | Peças externas em aço inoxidável |
- Invólucro metálico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
- Tipo reforçado
- baixa força de accionamento
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
T3Z 068-11YRS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101087878 |
EAN (European Article Number) |
4030661057125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
Material da tampa |
Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
Comprimento máximo do cabo, |
50 m |
Peso bruto |
4.840 g |
Propriedades globais - Características
Desbloqueio por chave |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana N300 |
Mínima resistência mecânica |
50.000 comutações |
Abertura angular imprescindível |
32 ° |
Força de acionamento, máximo |
50 N |
Orientação, forçar, força de acionamento |
30 N em direção de tração do cabo |
Atuadores direção |
Rotação à direita e à esquerda de 75° cada |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
50 N |
Torque da abertura forçada |
0,2 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2,5 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
6 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
A cada distância de 3 metros é requerido um suporte para o cabo, vide lista de acessórios |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
Certificação TÜV
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Outros
Diagrama das comutações
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 08:36