T3Z 068
- Invólucro metálico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
- Tipo reforçado
- baixa força de accionamento
Descrição do tipo de produtos: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
33 | 3 contatos normalmente abertos (NA) / 3 normalmente fechados (NF) (não compatível na combinação com 2909) |
(2) | |
sem | Destravamento do anel puxador |
S | Destravamento por chave (não compatível na combinação com 2909) |
(3) | |
sem | sem lâmpada sinalizadora |
G | Com lâmpada sinalizadora (não compatível na combinação com -2909) |
2909 | Peças externas em aço inoxidável |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
Cor da lâmpada sinalizadora
Número de contatos de segurança
Temperatura ambiente, máximo
Temperatura ambiente, mínimo
Componentes do sistema
Acessórios