TD 422-01Y-2186-1

Número de item: 101137865

Descargas

Peças de reposição Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPino de pressão S
2SPino de pressão telescópico 2S
RPino de pressão com roldana R
KAlavanca com roldana K
JAlavanca com roldana J
2CAlavanca de forquilha 2C
LAlavanca basculante com roldana L
DAlavanca basculante com roldana D

(2)
011 normalmente fechado (NF)
101 contato normalmente aberto (NA)

(3)
TDisponível em versão resistente a temperaturas e tropicalizado com isolação cerâmica, -40ºC … +200 C
1276-2Contatos dourados
2186Classe de proteção IP66
1090Alavanca tipo haste de latão resistente à água do mar. Tensão medida 500 VAC
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
  • Invólucro metálico
  • Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
  • Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
  • 1 contato
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
  • Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
  • Grau de proteção IP65

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TD 422-01Y-2186-1

Número de artigo (Número de encomenda)

101137865

EAN (European Article Number)

4030661036243

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Forma do pino atuador

roldana

Material do invólucro

Ferro fundido cinzento, galvanizado

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

1.420 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Plástico

Mínima resistência mecânica

10.000.000 comutações

Ângulo de aproximação da esquerda

30 °

Ângulo de aproximação da direita

30 °

Extensão da abertura dos contatos

2 x 6 mm

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

3 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de condução com um ângulo de aproximação

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores..

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

63 mm

Largura de sensor

106 mm

Altura do sensor

209 mm

Largura da roldana

9 mm

Diâmetro do rolete

36 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

16 A

Categoria de aplicação AC-15

400 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Orientação (elemento de comutação)

com interrupção dupla

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e valores foram verificados exaustivamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais. Excluindo modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/05/2023 13:38