TD 452-02Y
TD 452-02Y
Downloads
- Invólucro metálico
- 118 mm x 127 mm x 64 mm (componente básico)
- As cabeças de atuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do atuador em 360° sem escala
- Atuador reposicionável em 180° sobre o eixo
- Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TD 452-02Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101059573 |
EAN (European Article Number) |
4030661036700 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
DNV CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
roldana |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, galvanizado |
Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
Peso bruto |
2.035 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
2 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Mínima resistência mecânica |
10.000.000 comutações |
Ângulo de aproximação da esquerda |
30 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
30 ° |
Extensão da abertura dos contatos |
2 x 6 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
3 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
64 mm |
Largura de sensor |
118 mm |
Altura do sensor |
265 mm |
Largura da roldana |
9 mm |
Diâmetro do rolete |
36 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
16 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
400 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Orientação (elemento de comutação) |
com interrupção dupla |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação DNV-GL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Princípio operacional
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/04/2024 23:11