TESF-14
Número do item:
101180239
TESF-14
Número do item:
101180239
Downloads
TraceParts
Dados CAD
ePLAN
Dados
CADENAS
CAD Dados
SISTEMA
Dados
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESF-14 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101180239 |
EAN (European Article Number) |
4030661448770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
CCC |
Propriedades globais
Material |
Plástico |
Peso bruto |
4 g |
Dados mecânicos - dimensões
Altura |
40 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 03:22