TESFA/S
Número do item:
101181958
TESFA/S
Número do item:
101181958
- Com ajuda de alinhamento
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESFA/S |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Material da dobradiça |
zinco fundido sob pressão |
Peso bruto |
225 g |
Propriedades globais - Características
Montagem exterior |
Sim |
Ajuda de alinhamento |
Sim |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
22 mm |
Largura |
102 mm |
Altura |
55 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 29/03/2024 10:01