TESK

TESK

  • Invólucro metálico
Descrição do tipo de produtos:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SDobradiça padrão
LMetade longa da dobradiça

(2)
Apré-ajustado para montagem frontal
Ipré-ajustado para montagem interior
UÂngulo de comutação ajustável

(3)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
131 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(4)
L1Cabo em baixo
L2Cabo em cima
ST1Conector incorporado abaixo
ST2Conector incorporado em cima

(5)
3MComprimento do condutor de 3 m (só para L1 / L2)
5MComprimento do condutor de 5 m (só para L1 / L2)
10MComprimento do condutor de 10 m (só para L1 / L2)
20MComprimento do condutor de 20 m (só para L1 / L2)
30MComprimento do condutor de 30 m (só para L1 / L2)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contatos de segurança

TESK-LA-11L1-3M

Número do item 103005712

Safety Hinge switch

TESK-LA-11ST1

Número do item 103005717

Safety Hinge switch

TESK-LA-12ST1

Número do item 103005721

Safety Hinge switch

TESK-LU-11L1-3M

Número do item 103005732

Safety Hinge switch

TESK-LU-12ST1

Número do item 103005737

Safety Hinge switch

TESK-LU-12ST2

Número do item 103005738

Safety Hinge switch

TESK-SA-11L1-3M

Número do item 103005740

Safety Hinge switch

TESK-SA-11ST1

Número do item 103005743

Safety Hinge switch

TESK-SA-12L1-3M

Número do item 103005745

Safety Hinge switch

TESK-SA-12ST1

Número do item 103005747

Safety Hinge switch

TESK-SA-12ST2

Número do item 103005748

Safety Hinge switch

TESK-SI-11L2-3M

Número do item 103005750

Safety Hinge switch