TESK-SA-12ST2

Número do item: 103005748

Descrição do tipo de produtos:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SDobradiça padrão
LMetade longa da dobradiça

(2)
Apré-ajustado para montagem frontal
Ipré-ajustado para montagem interior
UÂngulo de comutação ajustável

(3)
222 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
131 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)

(4)
L1Cabo em baixo
L2Cabo em cima
ST1Conector incorporado abaixo
ST2Conector incorporado em cima

(5)
3MComprimento do condutor de 3 m (só para L1 / L2)
5MComprimento do condutor de 5 m (só para L1 / L2)
10MComprimento do condutor de 10 m (só para L1 / L2)
20MComprimento do condutor de 20 m (só para L1 / L2)
30MComprimento do condutor de 30 m (só para L1 / L2)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TESK-SA-12ST2

Número de artigo (Número de encomenda)

103005748

EAN (European Article Number)

4030661447476

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material do invólucro

Filme metálico, zinco fundido sob pressão

Cor dos invólucros

Prata

Peso bruto

328 g

Propriedades globais - Características

Montagem interior

Não

Montagem exterior

Sim

Ângulo de comutação ajustável

Não

Ajuda de alinhamento

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Conector M12

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

20 mm

Largura de sensor

78 mm

Altura do sensor

116 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

30 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

0,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

2,5 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência de comutação

1.200 /h

Material dos contatos, elétrico

Liga de prata-níquel 10

Filtro de idioma

Certificação CCC

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 09:02