TESK-ZS
Número do item:
103002968
TESK-ZS
Número do item:
103002968
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESK-ZS |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103002968 |
EAN (European Article Number) |
4030661435787 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Propriedades globais
Material da dobradiça |
zinco fundido sob pressão |
Cor dos invólucros |
Prata |
Peso bruto |
258 g |
Propriedades globais - Características
Montagem interior |
Sim |
Montagem exterior |
Sim |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento |
20 mm |
Largura |
78 mm |
Altura |
116 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 24/04/2024 15:07