TES/S
Número do item:
101027080
TES/S
Número do item:
101027080
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TES/S |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101027080 |
EAN (European Article Number) |
4250116201679 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Propriedades globais
Material da dobradiça |
Alumínio |
Peso bruto |
155 g |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
71 mm |
Altura |
92 mm |
comprimento x largura x altura |
Adequado para montagem em sistemas de perfil 40 mm |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/04/2024 15:26