TES/S/45

Número do item: 101028411

Downloads

ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TES/S/45

Número de artigo (Número de encomenda)

101028411

EAN (European Article Number)

4030661607788

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Propriedades globais

Material da dobradiça

Alumínio

Peso bruto

141 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

71 mm

Altura

92 mm

comprimento x largura x altura

Adequado para montagem em sistemas de perfil 45 mm


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/04/2024 12:03