TESZ
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Descrição do tipo de produtos: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sem | Material da dobradiça: Alumínio |
X | Material da dobradiça: Aço inoxidável |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 normalmente fechado (NF) |
102 | 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
110 | 2 normalmente fechados (NF) |
1102 | 2 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
1110 | 3 normalmente fechados (NF) |
(4) | |
sem | Conexão por parafuso |
ST1 | Conector em baixo (M12, 8 polos) |
ST2 | Conector acima (M12, 8 polos) |
(5) | |
sem | com dobradiça adicional |
S | sem dobradiça adicional |
(6) | |
30 | Adequado para montagem em sistemas de perfil 30 mm |
35 | Adequado para montagem em sistemas de perfil 35 mm |
sem | Adequado para montagem em sistemas de perfil 40 mm |
45 | Adequado para montagem em sistemas de perfil 45 mm |
(7) | |
sem | Ângulo de comutação normalmente fechado (NF) de 4 º |
5° | Ângulo de comutação normalmente fechado (NF) de 5 º |
8° | Ângulo de comutação normalmente fechado (NF) de 8 º |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.