TESZR1102/S
TESZR1102/S
Descrição do tipo de produtos: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
sem | Material da dobradiça: Alumínio |
X | Material da dobradiça: Aço inoxidável |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 normalmente fechado (NF) |
102 | 1 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
110 | 2 normalmente fechados (NF) |
1102 | 2 contatos normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) |
1110 | 3 normalmente fechados (NF) |
(4) | |
sem | Conexão por parafuso |
ST1 | Conector em baixo (M12, 8 polos) |
ST2 | Conector acima (M12, 8 polos) |
(5) | |
sem | com dobradiça adicional |
S | sem dobradiça adicional |
(6) | |
30 | Adequado para montagem em sistemas de perfil 30 mm |
35 | Adequado para montagem em sistemas de perfil 35 mm |
sem | Adequado para montagem em sistemas de perfil 40 mm |
45 | Adequado para montagem em sistemas de perfil 45 mm |
(7) | |
sem | Ângulo de comutação normalmente fechado (NF) de 4 º |
5° | Ângulo de comutação normalmente fechado (NF) de 5 º |
8° | Ângulo de comutação normalmente fechado (NF) de 8 º |
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESZR1102/S |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101172008 |
EAN (European Article Number) |
4030661605418 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material da dobradiça |
Alumínio |
Peso bruto |
280 g |
Propriedades globais - Características
dobradiça de montagem |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
B10D contato normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Abertura angular imprescindível |
14 ° |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
1 N |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x altura |
Adequado para montagem em sistemas de perfil 40 mm |
Comprimento do sensor |
36 mm |
Largura de sensor |
111,5 mm |
Altura do sensor |
92 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
2,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
120 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
O ângulo de abertura vem regulado de fábrica em 4º. A dobradiça adicional incluindo o material de fixação pode ser encontrado, também como peça avulsa, pelo código de encomenda TES/S |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Certificação UL
Folha de dados (PDF temporário)
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama das comutações
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 19/04/2024 18:35